Bucha cônica aço niquelado 03096-44-007
- Acessórios para pinos de retenção 03096-40 e 03096-42
- Bucha cônica
Sales unit
10,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
taper
Main
material
steel
Surface finish
body
nickel-plated
D1=Outside diameter
10
D=pin diameter
7
L=Length
8
D2
10
L1
8,2
M
M4
UNSPSC Code
31162800
Description
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Bucha adequada para pino de retenção 03096-40 e 03096-42.
Para desmontar, apertar um parafuso na rosca.
Para desmontar, apertar um parafuso na rosca.
Indicação de desenho
1) Medidas de montagem
2) Desmontagem
2) Desmontagem
Acessórios
Bucha adequada para pinos de retenção 03096-40 e 03096-42.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.