{"product":{"productId":"agid.36811","price":126.35,"name":"Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição para pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha de alojamento em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Sensor de aço inoxidável.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de alojamento e sensor sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Porca de aperto niquelada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Buchas de alojamento formam um ponto de engate para os pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação, no qual encaixam de forma segura e com precisão.
Nas buchas de alojamento com sensor de condição está localizado um sensor regulável variável na bucha. Ele permite consultar eletronicamente se existe o pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação está bloqueado.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o pino de bloqueio esférico.
Nas buchas de alojamento com sensor de condição está localizado um sensor regulável variável na bucha. Ele permite consultar eletronicamente se existe o pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação está bloqueado.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o pino de bloqueio esférico.
Material
Bucha de alojamento em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Sensor de aço inoxidável.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de alojamento e sensor sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
O sensor de condição e porca de aperto são fornecidos desmontados.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <3500 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <3500 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Aplicação
As buchas de alojamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de bloqueio esférico ou o pino de trava rápida se encontre no local desejado.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Segurança
Buchas de alojamento com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Acessórios
Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação 03192-01.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.