{"product":{"productId":"agid.36634","price":74.78,"name":"Buchas de alojamento, aço inoxidável, flutuantes, para pinos de bloqueio esférico, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A bucha de alojamento amplia a faixa de tolerância do espaçamento dos furos se a tolerância de espaçamento necessária dos furos de fixação não puder ser mantida. A corrediça pode ser movida 1 mm para a esquerda ou para a direita.
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável.
Opção de montagem 1: para a forma A para espessura de painel de 9 a 16 mm e para a forma B para espessura de painel de 10 a 18 mm.
Opção de montagem 2: para a forma A para espessura de painel > 16 mm e para a forma B para espessura de painel > 18 mm.
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável.
Opção de montagem 1: para a forma A para espessura de painel de 9 a 16 mm e para a forma B para espessura de painel de 10 a 18 mm.
Opção de montagem 2: para a forma A para espessura de painel > 16 mm e para a forma B para espessura de painel > 18 mm.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação M2 (com sextavado interno)
ou M3 (com sextavado interno, cabeça baixa)
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação M2 (com sextavado interno)
ou M3 (com sextavado interno, cabeça baixa)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.