{"product":{"productId":"agid.34378","price":6.42,"name":"Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Medidas de montagem da forma A:
Fixação com porca, espessura máx. das placas 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.
Fixação com porca, espessura máx. das placas 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.
Sob consulta
Porca adequada (07212) e ferramenta para montagem (03040).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.