Bucha de guia prensada for indexing plungers aço inoxidável hardened and bright 03099-50-104
- Ajuda para tarefas de posicionamento exatas
- Elevada resistência ao desgaste
Sales unit
7,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating bush
Version 1
for indexing plungers
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened and bright
D1=Thread
M12x1,5
D2=Outside diameter
19
D=diameter
4
L=thread length
10
SW=key width
3
H
15,5
H1
11,5
Steel code
1.4034
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.
Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Indicação
Buchas de posicionamento adequadas para pinos de retenção.
Adequado para peças de retenção 03099.
Adequado para peças de retenção 03099.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.