text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha de guia prensada
Versão 1
para pinos de retenção
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
endurecida e com superfície sem tratamento
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diâmetro externo
19
D=Diâmetro
5
L=Comprimento da rosca
10
SW=Aberturas de chaves
4
Chave de aço
1.4034
H
15,5
H1
11,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Indicação
Buchas de posicionamento adequadas para pinos de retenção.
Adequado para peças de retenção 03099.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought