text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Locating bush
Version 1
for indexing plungers
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened and bright
D1=Thread
M16x1,5
D2=Outside diameter
26
D=diameter
8
L=thread length
13
SW=key width
6
H
19,5
H1
14,5
Steel code
1.4034
T
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Indicação
Buchas de posicionamento adequadas para pinos de retenção.
Adequado para peças de retenção 03099.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought