text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Locating bush
Versão 1
para pinos de retenção
Main material
steel
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1=Thread
M16x1,5
D2=Outside diameter
26
D=diameter
10
L=thread length
13
SW=key width
6
H
19,5
H1
14,5
T
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Indicação
Buchas de posicionamento adequadas para pinos de retenção.
Adequado para peças de retenção 03099.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought