Cabo with ball aço inoxidável 03096-15-10215X1200
- Cabo de arame com extremidade da peça para pino de retenção com controle remoto.
- Diferentes comprimentos
Unidade de venda
4,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo
Versão 1
with ball
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
5
D=Diâmetro do pino
1,5
L=Comprimento
1200
Chave de aço
1.4401
UNSPSC Code
31161542
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
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O cabo de arame com extremidade da peça é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Acessórios
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Bucha de extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Bucha de extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.