{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.13,"name":"Cabos de segurança anti perda forma A, com olhal e terminais para cabos de ligação"},"currency":"EUR"}
- Revestimento em plástico
- Possibilidade de utilização flexível
- Temperatura de aplicação +80 °C
Descrição
Descrição do produto
Os cabos de segurança antiperda são usados para prender componentes soltos em aparelhos ou dispositivos. Os diferentes formatos oferecem uma ampla gama de opções de conexão e movimento.
Para requisitos de alta resistência à corrosão, recomenda-se o uso de cabos de segurança antiperda de aço inoxidável A4.
Para requisitos de alta resistência à corrosão, recomenda-se o uso de cabos de segurança antiperda de aço inoxidável A4.
Material
Elemento de fixação em alumínio:
Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4301.
Fixador e terminal para cabo de ligação em alumínio.
Elemento de fixação em aço inoxidável A2:
Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4301.
Fixador e terminal para cabo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Elemento de fixação em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4401.
Fixador e terminal para cabo de ligação em aço inoxidável 1.4401.
Versão
Elemento de fixação em alumínio:
Cabo de segurança antiperda com superfície sem tratamento ou com revestimento plástico transparente.
Fixador e terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento.
Elemento de fixação em aço inoxidável A2:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente ou preto.
Fixador com superfície sem tratamento ou preta.
Terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento ou preto passivado.
Elemento de fixação em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente.
Fixador e terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento.
Cabo de segurança antiperda com superfície sem tratamento ou com revestimento plástico transparente.
Fixador e terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento.
Elemento de fixação em aço inoxidável A2:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente ou preto.
Fixador com superfície sem tratamento ou preta.
Terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento ou preto passivado.
Elemento de fixação em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente.
Fixador e terminal para cabo de ligação com superfície sem tratamento.
Aplicação
Para prender ferramentas soltas ou outros componentes em aparelhos e equipamentos.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Acessórios
Com o cabo de sujeição e o anel de chave 03199, os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, bem como os pinos de encaixe 03195, 03412 podem ser protegidos contra perda.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.