text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os cabos de segurança antiperda são usados para prender componentes soltos em aparelhos ou dispositivos. Os diferentes formatos oferecem uma ampla gama de opções de conexão e movimento.
Para requisitos de alta resistência à corrosão, recomenda-se o uso de cabos de segurança antiperda de aço inoxidável A4.
Material

Versão padrão:

Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4301.

Fixador alumínio ou aço inoxidável 1.4301.



Versão em aço inoxidável A4:

Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4401.

Fixador aço inoxidável 1.4401.

Versão
Cabo de segurança antiperda em superfície sem tratamento ou com revestimento plástico transparente ou preto.
Aplicação
Para prender ferramentas soltas ou outros componentes em aparelhos e equipamentos.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Acessórios
Com o cabo de sujeição e o anel de chave 03199, os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, bem como os pinos de encaixe 03195, 03412 podem ser protegidos contra perda.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram