text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os cabos de segurança antiperda são usados para prender componentes soltos em aparelhos ou dispositivos. Os diferentes formatos oferecem uma ampla gama de opções de conexão e movimento.
Para requisitos de alta resistência à corrosão, recomenda-se o uso de cabos de segurança antiperda de aço inoxidável A4.
Material

Elemento de fixação em alumínio:

Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4301.

Fixador em alumínio.

Placa de fixação universal em aço inoxidável 1.4301.



Elemento de fixação em aço inoxidável A2:

Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4301.

Fixador e placa de fixação universal em aço inoxidável 1.4301.



Elemento de fixação em aço inoxidável A4:

Cabo de segurança antiperda em aço inoxidável 1.4401.

Fixador e placa de fixação universal em aço inoxidável 1.4401.

Versão
Elemento de fixação em alumínio:
Cabo de segurança antiperda com superfície sem tratamento.
Fixador e placa de fixação universal com superfície sem tratamento.

Elemento de fixação em aço inoxidável A2:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente ou preto.
Fixador com superfície sem tratamento ou preta.
Placa de fixação universal com superfície sem tratamento ou preta passivada.

Elemento de fixação em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda com revestimento plástico transparente.
Fixador e placa de fixação universal com superfície sem tratamento.
Aplicação
Para prender ferramentas soltas ou outros componentes em aparelhos e equipamentos.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Acessórios
Com o cabo de sujeição e o anel de chave 03199, os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, bem como os pinos de encaixe 03195, 03412 podem ser protegidos contra perda.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram