Cobertura do cabo com tubo interno aço revestimento plástico 03096-20-0150X3000
- Cobertura para o cabo de arame com esfera
- Diferentes comprimentos
Unidade de venda
8,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cobertura do cabo
Versão 1
com tubo interno
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
D1=Diâmetro interno
2,2
D=Diâmetro externo
5
L=Comprimento
3000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
com revestimento em plástico.
Indicação
A cobertura de cabos com tubo interno é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Sob consulta
Comprimentos especiais.
Acessórios
Cabo de arame com esfera 03096-15.
Bucha de extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Bucha de extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.