Cobertura do cabo com tubo interno aço revestimento plástico 03096-20-0150X5000
- Cobertura para o cabo de arame com esfera
- Diferentes comprimentos
Unidade de venda
14,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cobertura do cabo
Versão 1
com tubo interno
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
D1=Diâmetro interno
2,2
D=Diâmetro externo
5
L=Comprimento
5000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Steel.
Version
Plastic coated.
Note
The traction sleeve with inner tube is a replacement part for the indexing plungers with remote actuation 03096-10.
On request
Special lengths.
Accessory
Wire cable with ball 03096-15.
End sleeve 03096-25.
Setscrew 03096-30.
Screw nipple 03096-35.
Hex nut 07212.
End sleeve 03096-25.
Setscrew 03096-30.
Screw nipple 03096-35.
Hex nut 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.