text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para peças com paredes finas
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diâmetro externo
17
D3=Furo de fixação
14
D=Diâmetro
13,8
L3=Espessura de parede
1-2
SW=Aberturas de chaves
17
T=Alcance de aperto
1,5
L
7
L1
1,5
L2
10
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material

Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought