Kit elementos de fixação para peças com paredes finas aço brunido 03094-10-12145
- Para peças de paredes finas
- Universalmente aplicável
Sales unit
6,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fastening set
Version 1
for thin wall parts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Thread
M12x1,5
D2=Outside diameter
17
D3=Fastening hole
14
D=diameter
13,8
L3=wall thickness
4-5
SW=key width
17
T=clamping length
4,5
L
4
L1
1,5
L2
10
Size
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.