Kit elementos de fixação para peças com paredes finas aço brunido 03094-10-16130
- Para peças de paredes finas
- Universalmente aplicável
Unidade de venda
8,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para peças com paredes finas
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
D1=Rosca
M16x1,5
D2=Diâmetro externo
22
D3=Furo de fixação
18
D=Diâmetro
17,8
L3=Espessura de parede
2,5-3,5
SW=Aberturas de chaves
22
T=Alcance de aperto
3
L
7
L1
2
L2
12
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.