Kit elementos de fixação para peças com paredes finas aço inoxidável superfície sem tratamento 03094-10-112115
- Para peças de paredes finas
- Universalmente aplicável
Sales unit
7,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para peças com paredes finas
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diâmetro externo
17
D3=Furo de fixação
14
D=Diâmetro
13,8
L3=Espessura de parede
1-2
SW=Aberturas de chaves
17
T=Alcance de aperto
1,5
L
7
L1
1,5
L2
10
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
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
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.