text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Fastening set
Version 1
for thin wall parts
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M12x1,5
D2=Outside diameter
17
D3=Fastening hole
14
D=diameter
13,8
L3=wall thickness
2-3
SW=key width
17
T=clamping length
2,5
L
6
L1
1,5
L2
10
Size
2
UNSPSC Code
31162800
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
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material

Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram