Fastening set for thin wall parts stainless steel bright 03094-10-112135
- Para peças de paredes finas
- Universalmente aplicável
Unidade de venda
7,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Fastening set
Version 1
for thin wall parts
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M12x1,5
D2=Outside diameter
17
D3=Fastening hole
14
D=diameter
13,8
L3=wall thickness
3-4
SW=key width
17
T=clamping length
3,5
L
5
L1
1,5
L2
10
Size
2
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Fastening sets for thin-walled parts are used e.g. to secure indexing plungers to sheet metal.
Material
Steel or stainless steel 1.4305.
Version
Steel, black oxidised.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.