text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Fastening set
Version 1
for thin wall parts
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M16x1,5
D2=Outside diameter
22
D3=Fastening hole
18
D=diameter
17,8
L3=wall thickness
3,5-4,5
SW=key width
22
T=clamping length
4
L
6
L1
2
L2
12
Size
3
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Fastening sets for thin-walled parts are used e.g. to secure indexing plungers to sheet metal.
Material

Steel or stainless steel 1.4305.

Version
Steel, black oxidised.
Stainless steel, bright.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram