Kit elementos de fixação para peças com paredes finas aço inoxidável superfície sem tratamento 03094-10-120140
- Para peças de paredes finas
- Universalmente aplicável
Unidade de venda
11,94 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para peças com paredes finas
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M20x1,5
D2=Diâmetro externo
26
D3=Furo de fixação
22
D=Diâmetro
21,8
L3=Espessura de parede
3,5-4,5
SW=Aberturas de chaves
27
T=Alcance de aperto
4
L
9
L1
2
L2
15
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.