text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para peças com paredes finas
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M20x1,5
D2=Diâmetro externo
26
D3=Furo de fixação
22
D=Diâmetro
21,8
L3=Espessura de parede
5,5-6,5
SW=Aberturas de chaves
27
T=Alcance de aperto
6
L
7
L1
2
L2
15
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.
Material

Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought