text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
End sleeve
Main material
brass
Surface finish body
blue-passivated
D=outside diameter
5,5
L=Length
11
D1
5
D2
2,5
L1
9
L2
4,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Latão.
Versão
passivado azul.
Indicação
A bucha de extremidade é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Indicação de desenho
1) Área de prensagem
Acessórios
Cabo de arame com esfera 03096-15.
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought