text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de ajuste
Material do corpo básico
latão
Superfície Corpo básico
niquelado
D=Rosca
M6
L1=Comprimento da rosca
24
L=Comprimento
34
SW=Aberturas de chaves
8
D1
7
D2
3
L2
8,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Latão.
Versão
zincado ou niquelado.
Indicação
O parafuso de ajuste é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Acessórios
Cabo de arame com esfera 03096-15.
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Bucha de extremidade 03096-25.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram