Parafuso de ajuste latão zincada 03096-30-02505X24
- Parafuso de ajuste para pinos de retenção com controle remoto
Unidade de venda
3,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de ajuste
Material
do corpo
básico
latão
Superfície
Corpo básico
zincada
D=Rosca
M5
L1=Comprimento da rosca
24
L=Comprimento
34
SW=Aberturas de chaves
8
D1
7
D2
2,5
L2
8,5
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Latão.
Versão
zincado ou niquelado.
Indicação
O parafuso de ajuste é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto 03096-10.
Acessórios
Cabo de arame com esfera 03096-15.
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Bucha de extremidade 03096-25.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Cobertura de cabos com cabo interno 03096-20.
Bucha de extremidade 03096-25.
Bocal de parafuso 03096-35.
Porca sextavada 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.