{"product":{"productId":"agid.35744","price":10.88,"name":"Peças de retenção para suporte de montagem"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Peças de retenção para suporte de montagem forma A
a partir de
10,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Peças de retenção para suporte de montagem forma B
a partir de
14,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Elas podem ser utilizadas adicionalmente nas aplicações com os pinos de retenção.
Indicação de desenho
Forma A: Furo de fixação paralelo à trava
Forma B: Furo de fixação perpendicular à trava
Forma B: Furo de fixação perpendicular à trava