Pino de bloqueio aço 03192-04-8
- Repetibilidade ±0,25 mm
Unidade de venda
3,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de bloqueio
Material
do corpo
básico
aço
Cisalhamento
kN
1,8
Constância
térmica
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Repetibilidade ±0,25.
A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento.
A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.