Batente de fixação regulável alumínio anodizado natural 03081-064040
- Posicionamento para peças de trabalho
- Áreas de aplicação: tecnologia de montagem, tecnologia de transporte, fabricação de dispositivos
- O amortecimento impede o emperramento
Sales unit
19,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp stop
Version 1
adjustable
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
free-cutting steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Thread
M6
D=outside diameter
40
H1=Height
40
D2
32
H
60
Kind of fastening
external thread
L
7
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
Corpo básico de alumínio.
Componentes metálicos em aço.
Componentes plásticos PA6.
Componentes metálicos em aço.
Componentes plásticos PA6.
Versão
Corpo básico anodizado na cor natural.
Componentes metálicos passivados na cor azul.
Componentes metálicos passivados na cor azul.
Indicação
Batente móvel para sistemas de perfil tipo B, tipo I e ranhuras em T, de acordo com a DIN 650. O travamento ocorre ao girar o manípulo estrela. O pino roscado com amortecimento assegura o fácil deslocamento no desaperto do batente, sem inclinar a porca deslizante.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.