{"product":{"productId":"agid.28333","price":131.11,"name":"Batente magnético para peças de trabalho, forma B, com articulação"},"currency":"EUR"}
- Adere a todas as superfícies magnéticas
- Alta força de aderência
- A mais alta repetibilidade
- Montagem e desmontagem sem ferramentas do batente
Descrição
Material
Corpo básico de alumínio altamente resistente.
Pino de eixo e barra limitadora de aço.
Pino de eixo e barra limitadora de aço.
Versão
Corpo básico na cor azul e anodizado em preto.
Pino de eixo e barra limitadora brunidos.
Pino de eixo e barra limitadora brunidos.
Indicação
O batente para peças de usinagem com imã embutido serve, entre outras aplicações, como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em trabalhos de montagem. Ele adere a todas as superfícies magnéticas, como morsas, dispositivos de medição, máquinas de furação e de fresagem. Depois de prender as peças, o batente pode ser facilmente removido, liberando assim todas as superfícies de usinagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.