text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Batente para peças de trabalho
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Tamanho
150
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Junta de fixação em alumínio de alta resistência.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora em aço.
Versão
Junta articulada anodizada nas cores azul e preto.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora brunida.
Indicação
O batente para peças de trabalho 5D serve como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em processos de montagem, entre outras aplicações. Ele pode ser ajustado continuamente em 5 eixos de maneira rápida e flexível.
Fornecimento completo com porcas T M8x12 e chave sextavada.
Sob consulta
Elemento de fixação e união para combinar diversos batentes para peças de trabalho 5D.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram