Batente excêntrico aço temperado 03080-05
- Batente para peças e componentes
- Compensação de tolerância por projeto excêntrico
Unidade de venda
10,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente excêntrico
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Diâmetro
16
H=Altura
10
A
5
A1
1,5
D1
5,5
D2
10
D3
2
H1
6
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.