Batente excêntrico aço temperado 03080-06
- Batente para peças e componentes
- Compensação de tolerância por projeto excêntrico
Sales unit
12,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Eccentric stop
Main
material
QT steel
D=diameter
20
H=Height
12
A
6
A1
2,5
D1
6,6
D2
11
D3
2
H1
7
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.