text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Batente excêntrico
Material do corpo básico
aço temperado
D=Diâmetro
32
H=Altura
20
A
10
A1
4,5
D1
11
D2
18
D3
4
H1
11
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought