Batente regulável 03083-16063
- Corpo da peça brunido
- Parafuso de ajuste temperado e brunido
- Aplicável universalmente e de montagem simples
Unidade de venda
52,77 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente
Versão 1
regulável
A=Rosca
M16
B
63
C
50
D
40
E
80
F
46
G
Furo passante para parafuso
de cabeça cilíndrica DIN 912
M16
H
16
J
53,1
K
100
UNSPSC Code
31162800
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
Corpo e parafuso de ajuste em aço temperado.
Versão
Corpo da peça brunido.
Parafuso de ajuste temperado e brunido.
Parafuso de ajuste temperado e brunido.
Indicação
Os batentes reguláveis possuem três furos roscados para o alojamento do parafuso de ajuste.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.