Kit-conjunto de paralelos aço 03212-01
- Para o suporte paralelo de peças de trabalho em máquinas-ferramentas e morsas
- Grau de precisão 1
- Tolerância em pares IT 5
- Endurecido e polido
Unidade de venda
771,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Kit-conjunto de paralelos
Material
do corpo
básico
aço
Conteúdo
1 par em cada
H x B x L
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,
H
Tolerância
do par T
0,004
H
Tolerância de
dimensão nominal
±0,004
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço.
Versão
peça cementada e retificada.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Indicação
O KIT-Conjunto de paralelos é fornecido em uma caixa de madeira com tampa removível.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.