Paralelo aço endurecida e polida 03200-01
- Para o suporte paralelo de peças de trabalho em máquinas-ferramentas e morsas
- Grau de precisão 1
- Tolerância em pares IT 5
- Endurecido e polido
Sales unit
92,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Paralelo
Versão 2
pair
DIN
DIN 6346
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecida e polida
B=Largura
2,5
H=Altura
8
L=Comprimento
63
Tolerância 1
0,006
Tolerância 2
0,004
Tolerância de acordo
com a norma
DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolerância de acordo
com a norma
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Tolerância em
1 par IT 5
±0,006
Tolerância em
1 par IT 5 (2)
±0,005
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço.
Versão
endurecido e polido, grau de precisão 1, tolerância do par IT 5, tolerância da dimensão nominal DIN ISO 2768-mK.
Sob consulta
Vários pares iguais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.