text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Paralelo
Versão 2
pair
DIN
DIN 6346
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
B=Largura
8
H=Altura
25
L=Comprimento
100
Tolerância 1
0,009
Tolerância 2
0,006
Tolerância de acordo com a norma DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolerância de acordo com a norma DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
Tolerância em 1 par IT 5
±0,009
Tolerância em 1 par IT 5 (2)
±0,006
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço.
Versão
endurecido e polido, grau de precisão 1, tolerância do par IT 5, tolerância da dimensão nominal DIN ISO 2768-mK.
Sob consulta
Vários pares iguais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought