text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Ball catch
Main material
polyamide
Main colour
grey
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Retaining force F1 N
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Fibreglass reinforced polyamide.
Ball pins, steel or stainless steel 1.4301.

Version
Black or grey
Ball pins galvanised (steel) or bright (stainless steel).

Note
Quick lock for swing and sliding doors. The elongated holes enable flexible positioning on aluminium profiles and panel elements.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought