text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ball catch
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Retaining force F1 N
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Poliamida reforçada com fibra de vidro.

Pino esférico de aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto ou cinza.
Pinos esféricos zincados (aço) ou superfície sem tratamento (aço inoxidável).

Indicação
Fecho rápido para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram