text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com esfera
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
Força de retenção F1 N
50
UNSPSC Code
31161544
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Poliamida reforçada com fibra de vidro.

Pino esférico de aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto ou cinza.
Pinos esféricos zincados (aço) ou superfície sem tratamento (aço inoxidável).

Indicação
Fecho rápido para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought