text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça de dupla esfera
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
A=Distância entre furos
40
B=Largura
10
H=Altura
12,2
L=Comprimento
50
A1
20
B1
9
B2
12,9
Chave de aço
1.4401
D
4,2
Força de mola
padrão
Força de retenção aprox. N
18
H1
2,9
H2
13,2
H3
2,9
H4
15,9
L1
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
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.

Esferas e molas em aço inox.

Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram