text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Double ball catch
Main material
brass
Surface finish body
chromed
Component material
ball stainless steel
A=Hole spacing
35
B=Width
7,9
H=Height
9,3
L=Length
44
A1
15
B1
7
B2
10
Clamping force ca. N
10±2
D
3,8
H1
1,8
H2
10
H3
2
H4
11,8
L1
25
Spring strength
standard
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.

Esferas e molas em aço inox.

Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram