Dobradiça de dupla esfera zinco banhado a cromo 03075-430
- Fecho rápido para diversas possibilidades de aplicação
- Áreas de aplicação: portas, abas, painéis
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Pressão de encaixe regulável
Unidade de venda
3,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça de dupla esfera
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
Material
dos componentes
esfera em aço inoxidável
A=Distância entre furos
35
B=Largura
8
H=Altura
10
L=Comprimento
43
A1
16
B1
7,5
B2
10,5
D
3,2
Força
de mola
padrão
Força de
retenção
aprox. N
13
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
L1
25
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
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox.
Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.