Dobradiça de dupla esfera zinco banhado a cromo 03075-700
- Fecho rápido para diversas possibilidades de aplicação
- Áreas de aplicação: portas, abas, painéis
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Pressão de encaixe regulável
Sales unit
5,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Double ball catch
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
Component
material
ball stainless steel
A=Hole spacing
60
B=Width
13
H=Height
17
L=Length
70
A1
30
B1
10,5
B2
17
Clamping
force
ca. N
38
D
4,2
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
Spring
strength
standard
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
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox.
Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.