text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Tampa magnética
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
zincada
A=Distância entre furos
30
A1
13,5
B
28
Contra-peça
Parafuso de cabeça chata M5x6 e placa de retenção 14x41x2
D
6,3
Força de retenção F1 N
20
Força de retenção F2 N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Parafuso de cabeça chata DIN 921 em aço.
Placa de retenção em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça chata e placa de retenção zincados.
Indicação
Fecho magnético para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça chata
2) Placa de retenção
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought