{"product":{"productId":"agid.2692","price":304.55,"name":"Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A"},"currency":"EUR"}
- Efeito de força de aperto para baixo
- Adequado para fixação das peças em bruto
- Autocentragem
- Corpo endurecido
- Estrutura com altura reduzida
Descrição
Material
Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão
Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Indicação
Forma A: com esfera adequada para a fixação em furos, onde forem aceitáveis leves marcas.
Dados técnicos
Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação
Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico.
Vantagens
- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.