{"product":{"productId":"agid.22035","price":186.32,"name":"Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma C"},"currency":"EUR"}
- Posicionamento rápido, seguro e preciso da unidade de troca
- Contra-peça para cilindro posicionador
- Redução dos tempos de preparação e troca
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Atenção
Favor observar as instruções de montagem para as buchas de alojamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.