Unidade de centragem Bucha aço 03152-11-3
- Repetibilidade extremamente elevada <0,003 mm
- Sem inclinação ao juntar
- Resistente a sujeira e cavacos
- Manuseio simples
Unidade de venda
36,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de centragem
Versão 1
Bucha
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro externo
32
L=Comprimento máx.
17,5
H
mín.
25
T
18-0,1
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
para número de artigo
03152-10-3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Bucha de posicionamento adequada para cone de posicionamento.
Faixa de temperatura
máx. +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.