Bucha roscada aço temperado 03150-10-01016405003
- Diâmetro de ajuste retificado e endurecido
- Adaptados aos diversos elementos básicos
- Temperado em 1100 - 1300 N/mm²
Unidade de venda
2,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha roscada
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Diâmetro
M16
L=Comprimento
18
D2
M20x1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperado em 1100-1300 N/mm².
Indicação
Instrções de montagem para a troca de casquilhos roscados.
Utilização de casquilhos roscados e buchas de ajuste:
1. Remover a graxa do casquilho roscado e da bucha de ajuste.
2. Aplicar cola (Loctite 638) na perfuração.
3. Aplicar cola (Loctite 638) no casquilho roscado e aparafusar.
4. Aplicar cola (Loctite 638) na bucha de ajuste e colocar. Caso a bucha de ajuste não possa ser introduzida manualmente, utilize uma ferramenta para montagem da maneira representada no exemplo de utilização.
5. Antes do endurecimento ocorrer, remova os resíduos de cola que saem ao introduzir o casquilho roscado e a bucha de ajuste.
Utilização de casquilhos roscados e buchas de ajuste:
1. Remover a graxa do casquilho roscado e da bucha de ajuste.
2. Aplicar cola (Loctite 638) na perfuração.
3. Aplicar cola (Loctite 638) no casquilho roscado e aparafusar.
4. Aplicar cola (Loctite 638) na bucha de ajuste e colocar. Caso a bucha de ajuste não possa ser introduzida manualmente, utilize uma ferramenta para montagem da maneira representada no exemplo de utilização.
5. Antes do endurecimento ocorrer, remova os resíduos de cola que saem ao introduzir o casquilho roscado e a bucha de ajuste.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.